Danfoss logo
EvoFlat 4.0 Demand control

EvoFlat 4.0M, Alt, 45 kW, Tip 1

183B2528

EvoFlat 4.0 M1 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEvoFlat 4.0 M1 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
Air ventEvet
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
CE markYes
Çek valfYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation pumpEvet
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.5 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed stainless steel
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıTPC-M
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuOpsiyonel
DHW kapasitesi [kW] [Max]45 kW
Elektrik bağlantısı230V 50 Hz
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüEntegre
Önemli özellikler
Değer
HE Kontrol türüElektronik + delta p kontrolör
Heating system typeFloor heating
High temperature connection (HTC)Opsiyonel
In scope of WEEENo
Isıtma kapasitesi [kW]18 kW
Isıtma kontrolörü adıICON2
Kapak malzemesiEPP
Kapaklı derinliği [mm]150 mm
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M1 Demand control STS
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlICON2
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
OnayCE
PipingPPS composite
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 1
StrainerPrimary
Summer bypassEvet
Termal iletkenlik [W/mK]0.039 W/m-K
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiEvoFlat 4.0M
Water hammer arresterOptional

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık12.2 Kilogram
Net ağırlık11.7 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim78.736 Litre
EAN/UPC5715255191964