Danfoss logo
EvoFlat 4.0M

EvoFlat 4.0 M, Alt, 60 kW, Tip 4

183B2015

EvoFlat 4.0 M4 WHA, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4, Water hammer arrester

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEvoFlat 4.0 M4 WHA, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4, Water hammer arrester
Air ventEvet
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
CE markYes
Çek valfYes
China RoHS complianceOut of scope
Circulation pumpEvet
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.5 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuOpsiyonel
DHW kapasitesi [kW] [Max]60 kW
Elektrik bağlantısı230V 50 Hz
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüEntegre
HE Kontrol türüTermostatik + Fark basınç
Heating system typeFloor heating
High temperature connection (HTC)Opsiyonel
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEEYes
Isıtma kapasitesi [kW] [Max]18 kW
Isıtma kontrolörü adıFTC
Kapak malzemesiEPP
Kapak seçeneğiWhite-lacquered steel sheet
Kapaklı derinliği [mm]150 mm
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M4 WHA
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlTermostat
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
OnayCE
PipingPPS composite
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Safety valveEvet
Station size typeTip 4
StrainerPrimary
Summer bypassEvet
Termal iletkenlik [W/mK]0.039 W/m-K
UL markNo
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiEvoFlat 4.0 M
Water hammer arresterYes
Weight without accessories [kg]13.400

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık13.9 Kilogram
Net ağırlık12.7 Kilogram
Hacim78.736 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424645113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm