Danfoss logo
DFH-62-L-ASV-PV_267B1474_267B1475_267B1476

DFH pre-configured stations, Üst ve alt, 35 kW

267B1474

DFH-62 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Karıştırarak Doğrudan Isıtma ve Evsel Kullanım Sıcak Suyu

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDFH-62 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 35 kW, HEX copper, left version
Air ventEvet
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Automatic balancing valveASV-PV
Bağlantı yönüÜst ve alt
Bağlantı yönü, primerTop and bottom
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]90 °C
Çek valfYes
Circulation pumpEvet
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıTD-21
DHW kapasitesi [kW] [Max]35 kW
Elektrik bağlantısı230V 50 Hz
EU RoHS complianceYes with exemptions
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clause6(c)
HE Kontrol türüTermostatik
Heating system typeFloor heating
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBakır
In scope of WEEENo
Isıtma kontrolörü adıTD-21
Kapak malzemesiEPP
Material DescriptionDFH-62 35 Kw L ASV-PV
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlTermostat
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]16 bar
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Termal iletkenlik [W/mK]0.036 W/m-K
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiDFH pre-configured stations

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık10 Kilogram
Net ağırlık8.5 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162684733
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm