DFH pre-configured stations, Üst ve alt, 50 kW
267B1442
DFH-72 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 50 kW, HEX copper, Right version
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Karıştırarak Doğrudan Isıtma ve Evsel Kullanım Sıcak Suyu
267B1442
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | DFH-72 ASV-PV, top/bottom connections, floor heating, DHW 50 kW, HEX copper, Right version |
| Air vent | Evet |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Automatic balancing valve | ASV-PV |
| Bağlantı yönü | Üst ve alt |
| Bağlantı yönü, primer | Top and bottom |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 90 °C |
| Çek valf | Yes |
| Circulation pump | Evet |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DH bağlantı tipi | G iç dişli |
| DH boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | TD-21 |
| DHW kapasitesi [kW] [Max] | 50 kW |
| Elektrik bağlantısı | 230V 50 Hz |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HE Kontrol türü | Termostatik |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX eşanjör lehimleme malzemesi | Bakır |
| In scope of WEEE | No |
| Isıtma kontrolörü adı | TD-21 |
| Kapak malzemesi | EPP |
| Material Description | DFH-72 50 Kw R ASV-PV |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Nominal basınç, sekunder [bar] | 16 bar |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | Subsystems |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strainer | Primary |
| Termal iletkenlik [W/mK] | 0.036 W/m-K |
| Ürün grubu | Bireysel ısı istasyonları |
| Ürün tipi | DFH pre-configured stations |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 10 Kilogram |
| Net ağırlık | 8.5 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162684252 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |