Danfoss logo
145B5000

Akva Vita II S, Tip 1, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: PM2

145B5000

Ürün tipi: Akva Vita II S, Tip 1, 6 bar, 110 °C, PM2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAkva Vita II S kapaksız
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiiç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiiç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüFlow control
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıPM2
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuOpsiyonel
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX tipiXB06H-1 26
DHW kapasitesi [kW] [Max]41 kW
DHW kapasitesi [kW] [Min]32 kW
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Ev halkı sayısı [Min.]1
Fark basınç kontrolörüIntegrated in control valve
Önemli özellikler
Değer
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiiç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüTermostatik
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBrazed copper
In scope of WEEENo
Isı eşanjörü test basıncı [bar]38 bar
Isıtma kapasitesi [kW] [Max]15 kW
Isıtma kapasitesi [kW] [Min]10 kW
İzolasyon malzemesiPolypropylene
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha
Kapaklı derinliği [mm]300 mm
Kapaklı genişlik [mm]540 mm
Kapaklı yükseklik [mm]618 mm
Kapaksız derinliği [mm]285 mm
Kapaksız genişlik [mm]535 mm
Kapaksız yükseklik [mm]618 mm
Material DescriptionAkva Vita II S XB06H26 PM2/Sikk.v.
Material Description (Short TeAkva Vita S, Type 1
Nominal basınç, primer [bar]6 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 1
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiAkva Vita II S

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık22 Kilogram
Net ağırlık20 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm