Danfoss logo
Akva_LUX_II_SE_De

Akva Lux II Se, Tip 2, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: PTC2+P

145B5217

Ürün tipi: Akva Lux II Se, Tip 2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
Besleme voltajı [V] AC230 V
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipidış dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiiç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıPTC2+P
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX tipiXB06H-1 40
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüAVPL
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiiç dişli
HE boru ölçüsüØ18
Önemli özellikler
Değer
HE Kontrol türüElektronik
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
In scope of WEEENo
Isıtma kontrolörü adıECL 310 / A230
Isıtma pompası markasıGrundfos
Isıtma pompası tipiUPM3 Auto 15-70 130
İzolasyon malzemesiPolypropylene
Kapak malzemesiPolypropylene
Kapaklı derinliği [mm]315 mm
Kapaklı genişlik [mm]550 mm
Kapaklı yükseklik [mm]785 mm
Kapaksız derinliği [mm]315 mm
Kapaksız genişlik [mm]550 mm
Kapaksız yükseklik [mm]785 mm
Material DescriptionAkva Lux II Se type 2, ECL310/A230 STW
Material Description (Short TeAkva Lux II Se, ECL310/A230, Type 1, STW
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]6 bar
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 2
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiAkva Lux II Se

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık22 Kilogram
Net ağırlık20 Kilogram
Hacim173.91 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255042242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm