Akva Lux II Se (A230), Tip 1, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: PTC2+P
145B5193
Ürün tipi: Akva Lux II Se (A230), Tip 1, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
145B5193
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Akva Lux II Se XB06H-26/ STS PTC2, ECL310/A230 |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Bağlantı yönü | Alt |
| Bağlantı yönü, primer | Alt |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 110 °C |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DCW statik basınç [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DH bağlantı tipi | iç dişli |
| DH boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü | G3/4" |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipi | iç dişli |
| DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed stainless steel |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Akış/termostatik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | PTC2+P |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| DHW HEX tipi | XB06H-1 StS 26 |
| DHW kapasitesi [kW] [Max] | 35 kW |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç kontrolörü | AVPL |
| HE bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| HE bağlantı tipi | iç dişli |
| HE boru ölçüsü | Ø18 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| HE Kontrol türü | Elektronik |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.00 m³/h |
| In scope of WEEE | No |
| Isıtma kapasitesi [kW] | 15 kW |
| Isıtma kontrolörü adı | ECL 310 / A230 |
| Isıtma pompası markası | Grundfos |
| Isıtma pompası tipi | UPM3 Auto 15-70 130 |
| İzolasyon malzemesi | Polypropylene |
| Kapak malzemesi | Polypropylene |
| Kapaklı derinliği [mm] | 315 mm |
| Kapaklı genişlik [mm] | 550 mm |
| Kapaklı yükseklik [mm] | 785 mm |
| Kapaksız derinliği [mm] | 315 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 550 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 785 mm |
| Material Description | Akva Lux II Se type 1 StS, ECL310/A230 |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II Se, Type 1, StS |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Nominal basınç, sekunder [bar] | 6 bar |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Station size type | Tip 1 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Small Stations |
| Ürün tipi | Akva Lux II Se (A230) |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 22 Kilogram |
| Net ağırlık | 20 Kilogram |
| Hacim | 173.91 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424600747 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |