Danfoss logo
Termix_VMTD-IV

Termix VMTD-IV, Tip 2, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: IHPT

144H3411

Ürün tipi: Termix VMTD-IV, Tip 2, 10 bar, 99 °C, IHPT

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDistrict heating substation for direct heating and instantaneous domestic hot water
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüÜst
Bağlantı yönü, primerTop
Besleme gerilimi [V]230.0 V
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]99 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileMulti DG Component Product
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıIHPT
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuHariç
DHW HEX tipiXB06H+-1 40 G3/4" HP
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Önemli özellikler
Değer
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüDelta p kontrolör + zon vanası
In scope of WEEENo
Isıtma kontrolörü adıN/A
Kapak seçeneğiHariç
Kapaksız derinliği [mm]270 mm
Kapaksız genişlik [mm]530 mm
Kapaksız yükseklik [mm]710 mm
Material DescriptionVMTD-IV 2
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.10107898-62fd-4cc9-88c0-a3b295480796
SCIP dosyası ürün adıVMTD-IV 2
Sirkülasyon bağlantı türüiç dişli
Sirkülasyon bağlantısı ölçüsü3/4"
Sirkülasyon borusu ölçüsüØ18
Station size typeTip 2
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix VMTD-IV

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık20 Kilogram
Net ağırlık19 Kilogram
Hacim101.601 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5706562216617
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm