Danfoss logo
Termix 24 VMTD-3  With AVTQ

Termix VMTD-F, Tip 3, Isıtma kontrolörü adı: AVPL, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: AVTQ

IS99367003

Ürün tipi: Termix VMTD-F, Tip 3, 10 bar, 110 °C, AVTQ

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaTermix 24 VMTD-3 With AVTQ
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüTermostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıAVTQ
DHW control valve kvs value [m3/h]3.20 m³/h
DHW HEX tipiT24-1 40 G3/4"*20 H
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE Kontrol türüDelta p kontrolör
In scope of WEEENo
Isıtma kontrolörü adıAVPL
Kapak seçeneğiEkstra
Kapaksız derinliği [mm]360 mm
Kapaksız genişlik [mm]528 mm
Kapaksız yükseklik [mm]750 mm
Material DescriptionTENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.7b78f1a7-f4f6-4870-8c15-ffe05ec5f649
SCIP dosyası ürün adıTENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ
Station size typeTip 3
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix VMTD-F

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık40 Kilogram
Net ağırlık39 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5706560398261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm