Termix VMTD-F-I FI, Tip 2, Isıtma kontrolörü adı: AVPL, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: IHPT
144H2246
Ürün tipi: Termix VMTD-F-I FI, Tip 2, 16 bar, 120 °C, IHPT
144H2246
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Bağlantı yönü | Alt |
| Bağlantı yönü, primer | Alt |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 120 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DCW statik basınç [bar] [Min.] | 1 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DH bağlantı tipi | G iç dişli |
| DH boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipi | G iç dişli |
| DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Akış/termostatik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | IHPT |
| DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonu | Hariç |
| DHW HEX tipi | XB06H-1 40 G3/4"*20 H |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HE bağlantı ölçüsü | 3/4" |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| HE bağlantı tipi | G iç dişli |
| HE boru ölçüsü | Ø18 |
| HE Kontrol türü | Delta p kontrolör |
| In scope of WEEE | No |
| Isıtma kontrolörü adı | AVPL |
| Kapak malzemesi | Beyaz lake çelik levha, Beyaz lake duvar içi. |
| Kapak seçeneği | Ekstra |
| Kapaklı derinliği [mm] | 242 mm |
| Kapaklı genişlik [mm] | 540 mm |
| Kapaklı yükseklik [mm] | 800 mm |
| Kapaksız derinliği [mm] | 150 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 530 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 665 mm |
| Material Description | VMTD-F-I-2 w/cover R¾*110/IHPT/TWA-V/Ins |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Onay | CE |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 7c561e08-ed3d-4e8f-a10d-5992f7e17012 |
| SCIP dosyası ürün adı | VMTD-F-I-2 w/cover R¾*110/IHPT/TWA-V/Ins |
| Station size type | Tip 2 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Small Stations |
| Ürün tipi | Termix VMTD-F-I FI |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 18 Kilogram |
| Net ağırlık | 17 Kilogram |
| Hacim | 0.038 Metre küp |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561279934 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |