Danfoss logo
 ww99357901_TermixVMTD-F-I_insucover_r_300RGB

Termix VMTD-F-I FI, Tip 1, Isıtma kontrolörü adı: AVPL, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: IHPT

004U3090

Ürün tipi: Termix VMTD-F-I FI, Tip 1, 16 bar, 120 °C, IHPT

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaTermix VMTD-F-I-1, izolasyon
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıIHPT
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuEkstra
DHW HEX tipiXB06H-1 26 G3/4"*20 H
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü3/4"
Önemli özellikler
Değer
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüDelta p kontrolör
In scope of WEEENo
Isıtma kontrolörü adıAVPL
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha, Beyaz lake duvar içi.
Kapak seçeneğiEkstra
Kapaklı derinliği [mm]242 mm
Kapaklı genişlik [mm]540 mm
Kapaklı yükseklik [mm]800 mm
Kapaksız derinliği [mm]110 mm
Kapaksız genişlik [mm]530 mm
Kapaksız yükseklik [mm]665 mm
Material DescriptionVMTD-F-I-1
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.e3981501-6691-4b44-bfac-710b5e90a2d1
SCIP dosyası ürün adıVMTD-F-I-1
Station size typeTip 1
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix VMTD-F-I FI

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık20 Kilogram
Net ağırlık18 Kilogram
Hacim37.895 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5706560706097
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm