Termix VMTD-F-B, Tip 4, Isıtma kontrolörü adı: AVPL, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: AVTB
144B3864
Ürün tipi: Termix VMTD-F-B, Tip 4, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3864
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Termix VMTD-F-B-4 zon vanalı |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Bağlantı yönü | Alt |
| Bağlantı yönü, primer | Alt |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 120 °C |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DCW statik basınç [bar] [Min.] | 0.5 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DH bağlantı tipi | G iç dişli |
| DH boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipi | G iç dişli |
| DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Termostatik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | AVTB |
| DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonu | Hariç |
| DHW HEX tipi | T24-1 32 G3/4" P |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| HE bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| HE bağlantı tipi | G iç dişli |
| HE boru ölçüsü | Ø18 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| HE Kontrol türü | Delta p kontrolör + zon vanası |
| In scope of WEEE | No |
| Isıtma kontrolörü adı | AVPL |
| Kapak malzemesi | Beyaz lake çelik levha, Beyaz lake duvar içi. |
| Kapak seçeneği | Ekstra |
| Kapaklı derinliği [mm] | 242 mm |
| Kapaklı genişlik [mm] | 540 mm |
| Kapaklı yükseklik [mm] | 800 mm |
| Kapaksız derinliği [mm] | 150 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 530 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 640 mm |
| Material Description | Termix VMTD-F-B-4 T24P/Zoneventil |
| Nominal basınç, primer [bar] | 16 bar |
| Onay | CE |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 31679389-569a-4b75-b535-4e072479b5d3 |
| SCIP dosyası ürün adı | Termix VMTD-F-B-4 T24P/Zoneventil |
| Sirkülasyon bağlantı türü | G iç dişli |
| Sirkülasyon bağlantısı ölçüsü | 3/4" |
| Sirkülasyon borusu ölçüsü | Ø18 |
| Station size type | Tip 4 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Small Stations |
| Ürün tipi | Termix VMTD-F-B |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 18 Kilogram |
| Net ağırlık | 17 Kilogram |
| Hacim | 37.312 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560907104 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |