Danfoss logo
Substation type Termix VMTD-F-B

Termix VMTD-F-B, Tip 3, Isıtma kontrolörü adı: AVPL, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: AVTB

144B3863

Ürün tipi: Termix VMTD-F-B, Tip 3, 16 bar, 120 °C, AVTB

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaTermix VMTD-F-B-3 zon vanalı
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]120 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]0.5 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüTermostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıAVTB
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuHariç
DHW HEX tipiT24-1 24 G3/4" P
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
Önemli özellikler
Değer
HE Kontrol türüDelta p kontrolör + zon vanası
In scope of WEEENo
Isıtma kontrolörü adıAVPL
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik levha, Beyaz lake duvar içi.
Kapak seçeneğiEkstra
Kapaklı derinliği [mm]242 mm
Kapaklı genişlik [mm]540 mm
Kapaklı yükseklik [mm]800 mm
Kapaksız derinliği [mm]150 mm
Kapaksız genişlik [mm]530 mm
Kapaksız yükseklik [mm]640 mm
Material DescriptionTermix VMTD-F-B-3 T24P/Zoneventil
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
OnayCE
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.8a9ffd79-7bdc-4dda-a2f0-ef2476ee4aa2
SCIP dosyası ürün adıTermix VMTD-F-B-3 T24P/Zoneventil
Sirkülasyon bağlantı türüG iç dişli
Sirkülasyon bağlantısı ölçüsü3/4"
Sirkülasyon borusu ölçüsüØ18
Station size typeTip 3
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiTermix VMTD-F-B

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık18 Kilogram
Net ağırlık17 Kilogram
Hacim0.037 Metre küp
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5706560907098
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm