Tip 1, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: PTC2
145B4002
Tip 1, 10 bar, 95 °C, PTC2
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Doğrudan Isıtma ve Evsel Kullanım Sıcak Suyu
145B4002
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Akva Lux II TD tip 1 (XB06H-1-26) kapaksız |
| Açıklamalar | Dir. HE and DHW |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Bağlantı yönü | Alt + üst bağlantı opsiyonu |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 95 °C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DCW statik basınç [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DH bağlantı tipi | G iç dişli |
| DH boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipi | G iç dişli |
| DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsü | Ø18 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesi | Brazed copper |
| DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türü | Akış/termostatik |
| DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı | PTC2 |
| DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonu | Opsiyonel |
| DHW HEX tipi | XB06H-1 26 |
| DHW kapasitesi [kW] [Max] | 41 kW |
| DHW kapasitesi [kW] [Min] | 32 kW |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Ev halkı sayısı [Min.] | 1 |
| Fark basınç kontrolörü | Entegre |
| HE bağlantı ölçüsü | 3/4" |
| HE bağlantı tipi | G iç dişli |
| HE boru ölçüsü | Ø18 |
| HE Kontrol türü | Delta p kontrolör |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| HEX eşanjör alaşımı | AISI 316 |
| HEX eşanjör lehimleme malzemesi | Bakır |
| Isı eşanjörü test basıncı [bar] | 38 bar |
| Isıtma kapasitesi [kW] [Max] | 15 kW |
| Isıtma kapasitesi [kW] [Min] | 10 kW |
| İzolasyon malzemesi | EPP kapağı |
| Kapak malzemesi | Beyaz lake çelik |
| Kapak seçeneği | Ekstra |
| Kapaklı derinliği [mm] | 300 mm |
| Kapaklı genişlik [mm] | 540 mm |
| Kapaklı yükseklik [mm] | 618 mm |
| Kapaksız derinliği [mm] | 285 mm |
| Kapaksız genişlik [mm] | 535 mm |
| Kapaksız yükseklik [mm] | 618 mm |
| Material Description | Akva Lux II TD XB06H26 PTC2/Sikk.v. |
| Mixing circuit - control | dP-control |
| Nominal basınç, primer [bar] | 10 bar |
| Nominal basınç, sekunder [bar] | 10 bar |
| Paket derinliği [mm] | 600 mm |
| Paket genişliği [mm] | 800 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 340 mm |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sirkülasyon bağlantısı ölçüsü | 1/2" |
| Sirkülasyon borusu ölçüsü | Ø18 |
| Station size type | Tip 1 |
| UL mark | No |
| Ürün grubu | Small Stations |
| Ürün tipi | Akva Lux II TD, fully insulated |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 17 Kilogram |
| Net ağırlık | 15 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511114 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |