Danfoss logo
AkvaVitaII_TD

Akva Vita II TD, Tip 1, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: PM2

145B4000

Ürün tipi: Akva Vita II TD, Tip 1, 10 bar, 110 °C, PM2
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Doğrudan Isıtma ve Evsel Kullanım Sıcak Suyu

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAkva Vita II TD kapaksız
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıPM2
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuOpsiyonel
DHW HEX tipiXB06H-1 26
DHW kapasitesi [kW] [Max]41 kW
DHW kapasitesi [kW] [Min]32 kW
Ev halkı sayısı [Min.]1
Fark basınç kontrolörüEntegre
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüDelta p kontrolör
Önemli özellikler
Değer
HEX eşanjör alaşımıAISI 316
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBakır
Isı eşanjörü test basıncı [bar]38 bar
Isıtma kapasitesi [kW] [Max]15 kW
Isıtma kapasitesi [kW] [Min]10 kW
İzolasyon malzemesiHariç
Kapak malzemesiBeyaz lake çelik
Kapak seçeneğiEkstra
Kapaklı derinliği [mm]300 mm
Kapaklı genişlik [mm]540 mm
Kapaklı yükseklik [mm]618 mm
Kapaksız derinliği [mm]285 mm
Kapaksız genişlik [mm]535 mm
Kapaksız yükseklik [mm]618 mm
Material DescriptionAkva Vita II TD XB06H26 PM2/Sikk.v.
Mixing circuit - controldP-control
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
Paket derinliği [mm]600 mm
Paket genişliği [mm]800 mm
Paket yüksekliği [mm]340 mm
Product lineLight Duty Stations
Station size typeTip 1
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiAkva Vita II TD

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık17 Kilogram
Net ağırlık15 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162511091