Danfoss logo
FSS

EvoFlat four pipe, Alt, Tip 3

145B0512

EvoFlat FSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Doğrudan Isıtma ve Evsel Kullanım Sıcak Suyu

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEvoFlat FSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front
AçıklamalarInsulated Flatstations
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
CE markYes
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed stainless steel
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıTPC-M
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuHariç
DHW HEX tipiXB06H-1 26
DHW kapasitesi [kW]37 kW
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Ev halkı sayısı [Maks.]2
Ev halkı sayısı [Min.]1
Fark basınç kontrolörüEntegre
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüFark basınç
Heating system typeRadiator and Floor heating
Önemli özellikler
Değer
HEX eşanjör lehimleme malzemesiPaslanmaz çelik
In scope of WEEENo
Isı eşanjörü test basıncı [bar]38 bar
Isıtma kapasitesi [kW] [Max]15 kW
Isıtma kapasitesi [kW] [Min]10 kW
Isıtma kontrolörü adıTPC-M
İzolasyon malzemesiHariç
Kapak malzemesiBeyaz lake duvar içi
Kapak seçeneğiEkstra
Kapaklı derinliği [mm]153 mm
Kapaklı genişlik [mm]545 mm
Kapaklı yükseklik [mm]590 mm
Kapaksız derinliği [mm]110 mm
Kapaksız genişlik [mm]545 mm
Kapaksız yükseklik [mm]590 mm
Material DescriptionEvoFlat Four Pipe A3StS TPC-M 22L/min
Mixing circuit - controlTermostat
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
OnayCE
Paket derinliği [mm]600 mm
Paket genişliği [mm]800 mm
Paket yüksekliği [mm]160 mm
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 3
UL markNo
Üretici adıDanfoss
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiEvoFlat four pipe

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık13.13 Kilogram
Net ağırlık12.7 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim84.525 Litre
EAN/UPC5702428526685