Danfoss logo
EvoFlat TDV type 1

EvoFlat TDV, Alt, 55 kW, Tip 3

145B4171

EvoFlat TDv F3 (front), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX copper type 3, bottom connection

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEvoFlat TDv F3 (front), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX copper type 3, bottom connection
Air ventEvet
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.5 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıTPC-M
DHW kapasitesi [kW] [Max]55 kW
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüEntegre
Önemli özellikler
Değer
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüFark basınç
Heating system typeRadiator heating
In scope of WEEENo
Isıtma kapasitesi [kW] [Max]15 kW
Kapak malzemesiEPP
Kapaklı derinliği [mm]130 mm
Kapaklı genişlik [mm]310 mm
Kapaklı yükseklik [mm]443 mm
Material DescriptionEvoFlat TDV type 3 F front EPP
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 3
StrainerPrimary
Summer bypassEvet
Termal iletkenlik [W/mK]0.039 W/m-K
UL markNo
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiEvoFlat TDV

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık10.2 Kilogram
Net ağırlık9 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim35.28 Litre
EAN/UPC5702424657024