Danfoss logo
145B4102

EvoFlat Reno, Alt, 43 kW, Tip 1

145B4102

EvoFlat Reno F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, 230V connection box

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEvoFlat Reno F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, 230V connection box
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.5 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıTPC-M
DHW kapasitesi [kW] [Max]43 kW
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüEntegre
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüFark basınç
Heating system typeRadiator heating
Önemli özellikler
Değer
In scope of WEEENo
Isı eşanjörü test basıncı [bar]38 bar
Isıtma kapasitesi [kW] [Max]15 kW
İzolasyon malzemesiEPP Köpük
Kapak seçeneğiWhite-lacquered steel sheet
Kapaklı derinliği [mm]220 mm
Kapaklı genişlik [mm]435 mm
Kapaklı yükseklik [mm]760 mm
Kapaksız derinliği [mm]204 mm
Kapaksız genişlik [mm]410 mm
Kapaksız yükseklik [mm]673 mm
Material DescriptionEvoFlat Reno Type 1 230V
MeteringPrepared for energy meter
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
Paket derinliği [mm]300 mm
Paket genişliği [mm]600 mm
Paket yüksekliği [mm]800 mm
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 1
StrainerPrimary
Summer bypassEvet
UL markNo
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiEvoFlat Reno

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık15 Kilogram
Net ağırlık12 Kilogram
Hacim105.6 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428681179
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm