Danfoss logo
EvoFlat RENO 2.0

EvoFlat Reno 2.0, Üst, 55 kW, Tip 3

145B4212

EvoFlat Reno 2.0 WHA F3 StS, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX stainless steel type 3, water hammer arrestor

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEvoFlat Reno 2.0 WHA F3 StS, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX stainless steel type 3, water hammer arrestor
Air ventEvet
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüÜst
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.5 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed stainless steel
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıTPC-M
DHW kapasitesi [kW] [Max]55 kW
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüEntegre
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
Önemli özellikler
Değer
HE Kontrol türüFark basınç
Heating system typeRadiator heating
In scope of WEEENo
Isıtma kapasitesi [kW] [Max]15 kW
İzolasyon malzemesiEPP Köpük
Kapak seçeneğiWhite-lacquered steel sheet
Kapaklı derinliği [mm]150 mm
Kapaklı genişlik [mm]420 mm
Kapaklı yükseklik [mm]840 mm
Kapaksız derinliği [mm]147 mm
Kapaksız genişlik [mm]410 mm
Kapaksız yükseklik [mm]620 mm
Material DescriptionEvoFlat RENO 2.0 type 3 StS WHA
MeteringPrepared for water and energy meter
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 3
StrainerPrimarySecondary
Summer bypassEvet
UL markNo
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiEvoFlat Reno 2.0
Water hammer arresterYes

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık15.1 Kilogram
Net ağırlık13.9 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim78.736 Litre
EAN/UPC5715162696101