Danfoss logo
EvoFlat SVP_145B4114_16

EvoFlat NL FSS, Alt, Tip 1

145B4134

EvoFlat NL Small FSS CW 6

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEvoFlat NL Small FSS CW 6
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıTPC-M
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuHariç
DHW kapasitesi [kW]27 kW
Ek bilgiEPP ön izolasyon kapağıBoru izolasyonuDHW
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Ev halkı sayısı [Maks.]2
Önemli özellikler
Değer
Ev halkı sayısı [Min.]1
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBakır
In scope of WEEENo
Isıtma HEX tipiXBDW 30
Isıtma kapasitesi [kW] [Max]15 kW
Isıtma kapasitesi [kW] [Min]10 kW
Kapak malzemesiBeyaz lake duvar içi
Kapak seçeneğiEkstra
Kapaklı derinliği [mm]200 mm
Kapaklı genişlik [mm]600 mm
Kapaksız derinliği [mm]200 mm
Kapaksız genişlik [mm]600 mm
Material DescriptionEvoFlat NL Small FSS CW 6
Mixing circuit - controlTermostat
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 1
UL markNo
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiEvoFlat NL FSS

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık31 Kilogram
Net ağırlık28 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424302009