Danfoss logo
EvoFlat FSS 1StS w/front w/Caleffi 525

EvoFlat FSS, Alt, 55 kW, Tip 3

145B0133

EvoFlat FSS 3STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, Summer bypass, Water hammer arrestor.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEvoFlat FSS 3STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, Summer bypass, Water hammer arrestor.
Air ventEvet
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.5 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed stainless steel
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıTPC-M
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuHayır
DHW kapasitesi [kW] [Max]55 kW
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüEntegre
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüFark basınç
Önemli özellikler
Değer
Heating system typeRadiator heating
In scope of WEEENo
Isı eşanjörü test basıncı [bar]38 bar
Isıtma kapasitesi [kW] [Max]15 kW
Kapak malzemesiEPP
Kapaklı derinliği [mm]150 mm
Kapaklı genişlik [mm]545 mm
Kapaklı yükseklik [mm]575 mm
Kapaksız derinliği [mm]110 mm
Kapaksız genişlik [mm]545 mm
Kapaksız yükseklik [mm]575 mm
Material DescriptionEvoFlat FSS 3StS w/front w/Caleffi 525
MeteringPrepared for water and energy meter
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
Paket derinliği [mm]600 mm
Paket genişliği [mm]800 mm
Paket yüksekliği [mm]160 mm
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 3
StrainerPrimary
Summer bypassEvet
Termal iletkenlik [W/mK]0.039 W/m-K
UL markNo
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiEvoFlat FSS
Water hammer arresterYes

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık12.5 Kilogram
Net ağırlık11.3 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim78.736 Litre
EAN/UPC5702424593506