Danfoss logo
FSF

EvoFlat FSF, Alt, Tip 3

145B0509

EvoFlat Four Pipe 3Sts TPC-M W/Front

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEvoFlat Four Pipe 3Sts TPC-M W/Front
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed stainless steel
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıTPC-M
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Önemli özellikler
Değer
HE Kontrol türüFark basınç
Heating system typeRadiator and Floor heating
HEX eşanjör lehimleme malzemesiPaslanmaz çelik
In scope of WEEENo
Material DescriptionEvoFlat Four Pipe 3Sts TPC-M W/Front
Mixing circuit - controlTermostat
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 3
UL markNo
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiEvoFlat FSF

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık14.214 Kilogram
Net ağırlık12.7 Kilogram
Hacim78.736 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424453725
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm