Danfoss logo
 EvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front)

EvoFlat FSA, Alt, Tip 2

145B1804

EvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Circ
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed stainless steel
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıTPC-M
EU RoHS complianceYes with exemptions
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clause6(c)
HEX eşanjör lehimleme malzemesiPaslanmaz çelik
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEvoFlat FSS 2 TPC-M (w. front)
Mixing circuit - controlTermostat
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
OnayCE
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 2
UL markNo
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiEvoFlat FSA

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık15.3 Kilogram
Net ağırlık14.1 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim78.736 Litre
EAN/UPC5702424653514