Danfoss logo
 EvoFlat FSS 2 TPC-M (w/front)

EvoFlat FSA, Alt, 49 kW, Tip 2

145B0804

EvoFlat FSA 2CStS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 2, DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEvoFlat FSA 2CStS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 2, DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover
Air ventEvet
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed stainless steel
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıTPC-M
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuDahil
DHW kapasitesi [kW] [Max]49 kW
DHW resirkülasyon pompası markasıWilo
DHW resirkülasyon pompası tipiYONOS PARA Z15/7 RK
DHW tankı devresi - kontrolTermostatik
Elektrik bağlantısı230V 50 Hz
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüEntegre
HE bağlantı ölçüsü3/4"
Önemli özellikler
Değer
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüFark basınç
Heating system typeRadiator heating
In scope of WEEEYes
Isıtma kapasitesi [kW] [Max]15 kW
Kapak malzemesiEPP
Kapaklı derinliği [mm]150 mm
Kapaklı genişlik [mm]545 mm
Kapaklı yükseklik [mm]575 mm
Kapaksız derinliği [mm]110 mm
Kapaksız genişlik [mm]545 mm
Kapaksız yükseklik [mm]575 mm
Material DescriptionEvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Cir
MeteringPrepared for water and energy meter
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
OnayCE
Paket derinliği [mm]160 mm
Paket genişliği [mm]600 mm
Paket yüksekliği [mm]800 mm
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 2
StrainerPrimary
Summer bypassEvet
UL markNo
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiEvoFlat FSA

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık15.3 Kilogram
Net ağırlık14.1 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim78.736 Litre
EAN/UPC5702424653057