Danfoss logo
145B0032_0041_0932_0941_0302_1302

EvoFlat FSA, Alt, Tip 2

145B0305

EvoFlat FSSR A2StS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 2, Summer bypass, no cover

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEvoFlat FSSR A2StS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 2, Summer bypass, no cover
Air ventEvet
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
Önemli özellikler
Değer
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıTPC-M
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE Kontrol türüFark basınç
In scope of WEEENo
Isıtma kapasitesi [kW] [Max]15 kW
Material Description*
Mixing circuit - controlTermostat
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 2
UL markNo
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiEvoFlat FSA

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık14.9 Kilogram
Net ağırlık13.7 Kilogram
Hacim78.736 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424653033
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm