Danfoss logo
EvoFlat FSA, Alt, 55 kW, Tip 3-product-details

EvoFlat FSA, Alt, 55 kW, Tip 3

145B0102

EvoFlat FSA 3, Radiator heating, DHW HEX copper type 3, Summer bypass, with EPP cover

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEvoFlat FSA 3, Radiator heating, DHW HEX copper type 3, Summer bypass, with EPP cover
Air ventEvet
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiG iç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıTPC-M
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuHayır
DHW kapasitesi [kW] [Max]55 kW
Elektrik bağlantısı230V 50 Hz
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüEntegre
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiG iç dişli
HE boru ölçüsüØ18
Önemli özellikler
Değer
HE Kontrol türüFark basınç
Heating system typeRadiator heating
In scope of WEEENo
Isı eşanjörü test basıncı [bar]38 bar
Isıtma kapasitesi [kW] [Max]15 kW
Kapak malzemesiEPP
Kapaklı derinliği [mm]150 mm
Kapaklı genişlik [mm]545 mm
Kapaklı yükseklik [mm]575 mm
Kapaksız derinliği [mm]110 mm
Kapaksız genişlik [mm]545 mm
Kapaksız yükseklik [mm]575 mm
Material DescriptionEvoFlat FSS 3 TPC-M (w. front)
MeteringPrepared for water and energy meter
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
Paket derinliği [mm]160 mm
Paket genişliği [mm]800 mm
Paket yüksekliği [mm]600 mm
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 3
StrainerPrimary
Summer bypassEvet
UL markNo
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiEvoFlat FSA

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık12.819 Kilogram
Net ağırlık11.7 Kilogram
Hacim78.736 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424652982
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm