Danfoss logo
EvoFlat 4.0

EvoFlat 4.0 F AT, Alt, 45 kW, Tip 1

183B1504

EvoFlat 4.0 F1 StS, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEvoFlat 4.0 F1 StS, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
Air ventEvet
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.5 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed stainless steel
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuOpsiyonel
DHW kapasitesi [kW] [Max]45 kW
Elektrik bağlantısı230V 50 Hz
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüEntegre
HE Kontrol türüFark basınç
Önemli özellikler
Değer
Heating system typeRadiator heating
In scope of WEEENo
Isıtma kapasitesi [kW] [Max]18 kW
Kapak malzemesiEPP
Kapak seçeneğiWhite-lacquered steel sheet
Kapaklı derinliği [mm]150 mm
Material DescriptionEvoFlat 4.0 F1 AT StS
MeteringPrepared for water and energy meter
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
PipingPPS composite
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 1
StrainerPrimary
Summer bypassEvet
Termal iletkenlik [W/mK]0.039 W/m-K
UL markNo
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiEvoFlat 4.0 F AT
Water hammer arresterOptional
Weight without accessories [kg]9.700

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık10.9 Kilogram
Net ağırlık9.7 Kilogram
Hacim55.688 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424599829
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm