Danfoss logo
 EvoFlat 4.0 Pro F

EvoFlat 4.0 F PRO AT, Alt, 60 kW, Tip 2

183B4005

EvoFlat 4.0 PRO F2, Full electronic, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEvoFlat 4.0 PRO F2, Full electronic, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2
Air ventEvet
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.5 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıECL220
DHW (kullanma sıcak suyu) sirkülasyonuOpsiyonel
DHW kapasitesi [kW] [Max]60 kW
Elektrik bağlantısı230V 50 Hz
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüEntegre
Önemli özellikler
Değer
Heating system typeFloor heating
In scope of WEEEYes
Isıtma kapasitesi [kW] [Max]18 kW
Kapak malzemesiEPP
Kapak seçeneğiWhite-lacquered steel sheet
Kapaklı derinliği [mm]150 mm
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO F2 AT
MeteringPrepared for water and energy meter
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
OnayCE
PipingPPS composite
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 2
StrainerPrimary
Summer bypassEvet
Termal iletkenlik [W/mK]0.039 W/m-K
UL markNo
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiEvoFlat 4.0 F PRO AT
Water hammer arresterOptional

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık9.54 Kilogram
Net ağırlık9.04 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim79.909 Litre
EAN/UPC5715162512630