Danfoss logo
EvoFlat 4.0 Four pipe

EvoFlat 4.0 FPS, Alt, 60 kW, Tip 3

183B3010

EvoFlat 4.0 Four pipe 3, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaEvoFlat 4.0 Four pipe 3, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.
Air ventEvet
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primersağ ve alt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]95 °C
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]1.5 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiDişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıTPC-M
DHW kapasitesi [kW] [Max]60 kW
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüEntegre
HE Kontrol türüFark basınç
Önemli özellikler
Değer
Heating system typeRadiator and Floor heating
In scope of WEEENo
Isıtma kapasitesi [kW] [Max]18 kW
Isıtma kontrolörü adıAB-PM
Kapak malzemesiEPP
Kapaklı derinliği [mm]150 mm
Material DescriptionEvoFlat 4.0 FPS 3
MeteringPrepared for water and energy meter
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]10 bar
PipingPPS composite
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 3
StrainerPrimary
Summer bypassEvet
Termal iletkenlik [W/mK]0.039 W/m-K
UL markNo
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiEvoFlat 4.0 FPS
Water hammer arresterOptional

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık12.9 Kilogram
Net ağırlık11.7 Kilogram
Hacim78.736 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424638122
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm