Danfoss logo
DTR-72-L_267B1146_267B1149_267B1151

DTR pre-configured stations, Üst ve alt, 50 kW

267B1149

DTR-72, top/bottom connections, radiator heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: DTR pre-configured stations

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDTR-72, top/bottom connections, radiator heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version
Air ventEvet
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüÜst ve alt
Bağlantı yönü, primerTop and bottom
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]90 °C
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiG iç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıTD-21
DHW kapasitesi [kW] [Max]50 kW
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Önemli özellikler
Değer
Heating system typeRadiator heating
HEX eşanjör lehimleme malzemesiBakır
In scope of WEEENo
Kapak malzemesiEPP
Material DescriptionDTR-72 50 Kw L
MeteringPrepared for water and energy meter
Nominal basınç, primer [bar]16 bar
Nominal basınç, sekunder [bar]16 bar
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Termal iletkenlik [W/mK]0.036 W/m-K
Ürün grubuBireysel ısı istasyonları
Ürün tipiDTR pre-configured stations

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık13 Kilogram
Net ağırlık11.5 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424657598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm