Danfoss logo
AkvaLuxIITDe

Akva Lux II TDe, Tip 2, DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adı: PTC2+P

145B4504

Ürün tipi: Akva Lux II TDe, Tip 2, 10 bar, 110 °C, PTC2+P

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaAkva Lux II TDe XB06H-40 PTC2
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Bağlantı yönüAlt
Bağlantı yönü, primerAlt
Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C]110 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DCW statik basınç [bar] [Min.]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH bağlantı ölçüsü3/4"
DH bağlantı tipiiç dişli
DH boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı ölçüsü3/4"
DHW (kullanma sıcak suyu) bağlantı tipiiç dişli
DHW (kullanma sıcak suyu) boru ölçüsüØ18
DHW (kullanma sıcak suyu) HEX (eşanjör) lehimleme malzemesiBrazed copper
DHW (kullanma sıcak suyu) Kontrol türüAkış/termostatik
DHW (kullanma sıcak suyu) kontrolör adıPTC2+P
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX tipiXB06H-1 40
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç kontrolörüAVPL
Önemli özellikler
Değer
HE bağlantı ölçüsü3/4"
HE bağlantı tipiiç dişli
HE boru ölçüsüØ18
HE Kontrol türüFark basınç
In scope of WEEENo
İzolasyon malzemesiPolypropylene
Kapak malzemesiPolypropylene
Kapaklı derinliği [mm]315 mm
Kapaklı genişlik [mm]550 mm
Kapaklı yükseklik [mm]723 mm
Kapaksız derinliği [mm]315 mm
Kapaksız genişlik [mm]550 mm
Kapaksız yükseklik [mm]723 mm
Material DescriptionAkva Lux II TDe PROJ. XB06H40 PTC2
Material Description (Short TeAkva Lux II TDe, Type 2
Nominal basınç, primer [bar]10 bar
Product lineLight Duty Stations
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Station size typeTip 2
UL markNo
Ürün grubuSmall Stations
Ürün tipiAkva Lux II TDe

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık14 Kilogram
Net ağırlık13 Kilogram
Hacim173.91 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162511213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm