UnoFloor accessories
088X3981
Unofloor Watertight W1150 frame and door
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Accessories for distribution systems
088X3981
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Unofloor Watertight W1150 frame and door |
| Besleme sıcaklığı, mevcut [˚C] | 60 °C |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Watertight cabinet W1150 frame and door |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Nominal basınç, primer [bar] | 6 bar |
| Product line | Subsystems |
| Ürün grubu | UnoFloors |
| Ürün tipi | UnoFloor accessories |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 4.5 Kilogram |
| Net ağırlık | 3.9 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689605 |