WVTS, 0 °C - 30 °C
016D1005
Sıcaklık aralığı [°C]: 0 - 30, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 5000, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 8
016D1005
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 8 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bakım yapılabilir | Su valfi yedek parçaları |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | Kontol elemanıYay yuvası |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 5000 mm |
| Kılcal boru uzunluğu oranı | 196 27/32 in |
| Kullanıldığı ürün | WVTS 100WVTS 32WVTS 40WVTS 50WVTS 65WVTS 80 |
| Maks. sensör sıcaklığı [°C] | 57 °C |
| Maks. sensör sıcaklığı [°F] | 134.6 °F |
| Material Description | Pilot Unit For WVTS 0-30 °C |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Parça Program adı | WVTS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dosyası ürün adı | WV Valves |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 86 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | 32 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 0 °C |
| Ürün adı | Pilot for water reg. valve |
| Ürün aksesuarları | Genel aksesuarlar |
| Ürün grubu | Water regulating valves |
| Ürün tipi | WVTS |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.169 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.168 Kilogram |
| Hacim | 2.35 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422047063 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |