Danfoss logo
Pilot element 2000 mm for WVTS_016D1002, 016D1003, 016D1004

WVTS, 0 °C - 30 °C

016D1002

Sıcaklık aralığı [°C]: 0 - 30, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 2000, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 8

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar8 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirSu valfi yedek parçaları
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarKontol elemanıYay yuvası
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceOut of scope
Kılcal boru uzunluğu [mm]2000 mm
Kılcal boru uzunluğu oranı78 47/64 in
Kullanıldığı ürünWVTS 100WVTS 32WVTS 40WVTS 50WVTS 65WVTS 80
Maks. sensör sıcaklığı [°C]57 °C
Maks. sensör sıcaklığı [°F]134.6 °F
Material DescriptionPilot Unit For WVTS 0-30 °C
Önemli özellikler
Değer
Parça Program adıWVTS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dosyası ürün adıWV Valves
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]86 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]32 °F
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]0 °C
Ürün adıPilot for water reg. valve
Ürün aksesuarlarıGenel aksesuarlar
Ürün grubuWater regulating valves
Ürün tipiWVTS

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.056 Kilogram
Net ağırlık0.957 Kilogram
Hacim2.35 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422035145
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm