WVH, 2 1/2 in
016D5165
Bağlantı boyutu [inç]: 2 1/2 in, Bağlantı tipi: Kaynak flanşı, Fark basınç [bar] [Min]: 0.3, Fark basınç [bar] [Maks.]: 4, Kv değeri [m³/sa]: 45, Kullanıldığı ürün: WVS 65; WVTS 65, Ambalaj biçimi: Tekli paket
016D5165
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan | Nötr akışkan |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 194 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -13 °F |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 2 1/2 in |
| Bağlantı tipi | Kaynak flanşı |
| Bakım yapılabilir | Su valfi yedek parçaları |
| Baypas (Ø) [inç] | 9/32 in |
| Baypas (Ø) [mm] | 7.0 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | Flanş cıvatalarıFlanş contalarıPilot valf için vidalarValf gövdesi |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fark basınç [bar] [Maks.] | 4.000 bar |
| Fark basınç [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Fark basınç [psi] [Maks] | 58.000 psi |
| Fark basınç [psi] [Min] | 4.300 psi |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Gövde Malzemesi | Dökme demir |
| Kullanıldığı ürün | WVS 65WVTS 65 |
| Kv değeri [m³/sa] | 45.000 m³/h |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 10.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 145 psig |
| Maks. test basıncı [bar] Pe | 16.0 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 232.0 psig |
| Material Description | WVS/WVTS 65 Water Reg. Valve 2 1/2" M/1 |
| Onay | RoHS ÇinEACPEDRoHSUA |
| Orifis boyutu [mm] | 65.00 mm |
| Orifis boyutu oranı [inç] | 2 1/4 in |
| Parça Program adı | WVSWVTS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dosyası ürün adı | WV Valves |
| Ürün adı | Valve body for water reg.valve |
| Ürün aksesuarları | FlanşlarGenel aksesuarlar |
| Ürün grubu | Water regulating valves |
| Ürün tipi | WVH |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 16.368 Kilogram |
| Net ağırlık | 15.55 Kilogram |
| Hacim | 22.493 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423225927 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |