Danfoss logo
WVTS, WVS Pressure / Thermo. operated valve (valev body, housing)

WVH

016D5150

Bağlantı tipi: Kaynak flanşı, Fark basınç [bar] [Min]: 0.3, Fark basınç [bar] [Maks.]: 4, Kv değeri [m³/sa]: 32, Kullanıldığı ürün: WVTS 50; WVS 50, Ambalaj biçimi: Tekli paket

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AkışkanNötr akışkan
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]90 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]194 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-13 °F
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Bağlantı boyutu [inç]2 in
Bağlantı tipiKaynak flanşı
Bakım yapılabilirSu valfi yedek parçaları
Baypas (Ø) [inç]9/32 in
Baypas (Ø) [mm]7.0 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarFlanş cıvatalarıFlanş contalarıPilot valf için vidalarValf gövdesi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç [bar] [Maks.]4.000 bar
Fark basınç [bar] [Min]0.300 bar
Fark basınç [psi] [Maks]58.000 psi
Fark basınç [psi] [Min]4.300 psi
Önemli özellikler
Değer
Gövde MalzemesiDökme demir
Kullanıldığı ürünWVS 50WVTS 50
Kv değeri [m³/sa]32.000 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]10.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]145 psig
Maks. test basıncı [bar] Pe16.0 bar
Maks. test basıncı [psig]232.0 psig
Material DescriptionWVS/WVTS 50 Water Reg. Valve 2" M/1
OnayRoHS ÇinEACPEDRoHSUA
Orifis boyutu [mm]50.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]2 in
Parça Program adıWVSWVTS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dosyası ürün adıWV Valves
Ürün adıValve body for water reg.valve
Ürün aksesuarlarıFlanşlarGenel aksesuarlar
Ürün grubuWater regulating valves
Ürün tipiWVH

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık13.225 Kilogram
Net ağırlık12.564 Kilogram
Hacim22.493 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423225934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm