WVH, 1 1/2
016D5040
Bağlantı boyutu [inç]: 1 1/2, Bağlantı tipi: G, Fark basınç [bar] [Min]: 0.5, Fark basınç [bar] [Maks.]: 4, Kv değeri [m³/sa]: 21, Kullanıldığı ürün: WVTS 40; WVS 40, Ambalaj başına düşen miktar: 1
016D5040
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan | Nötr akışkan |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 194 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -13 °F |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 1 1/2 |
| Bağlantı İç/Dış | İç |
| Bağlantı standardı | ISO 228-1 |
| Bağlantı tipi | G |
| Bakım yapılabilir | Su valfi yedek parçaları |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | Flanş cıvatalarıFlanş contalarıPilot valf için vidalarValf gövdesi |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fark basınç [bar] [Maks.] | 4.000 bar |
| Fark basınç [bar] [Min] | 0.500 bar |
| Fark basınç [psi] [Maks] | 58.000 psi |
| Fark basınç [psi] [Min] | 7.200 psi |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Gövde Malzemesi | Dökme demir |
| Kullanıldığı ürün | WVS 40WVTS 40 |
| Kv değeri [m³/sa] | 21.000 m³/h |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 10.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 145 psig |
| Maks. test basıncı [bar] Pe | 16.0 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 232.0 psig |
| Material Description | WVS/WVTS 40 Valve body G 1-1/2 |
| Onay | RoHS ÇinEACPEDRoHSUA |
| Orifis boyutu [mm] | 40.00 mm |
| Orifis boyutu oranı [inç] | 1 1/2 in |
| Parça Program adı | WVSWVTS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dosyası ürün adı | WV Valves |
| Ürün adı | Valve body for water reg.valve |
| Ürün aksesuarları | Genel aksesuarlar |
| Ürün grubu | Water regulating valves |
| Ürün tipi | WVH |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 6.218 Kilogram |
| Net ağırlık | 5.876 Kilogram |
| Hacim | 8.68 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422023142 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |