Danfoss logo
WVTS thermostatic valve, 32 mm

WVH, 1 1/4

016D5032

Bağlantı boyutu [inç]: 1 1/4, Bağlantı tipi: G, Fark basınç [bar] [Min]: 0.5, Fark basınç [bar] [Maks.]: 4, Kv değeri [m³/sa]: 12.5, Kullanıldığı ürün: WVTS 32; WVS 32, Ambalaj biçimi: Çoklu paket

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AkışkanNötr akışkan
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]90 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]194 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-13 °F
Ambalaj başına düşen miktar4 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu [inç]1 1/4
Bağlantı İç/Dışİç
Bağlantı standardıISO 228-1
Bağlantı tipiG
Bakım yapılabilirSu valfi yedek parçaları
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarFlanş cıvatalarıFlanş contalarıPilot valf için vidalarValf gövdesi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç [bar] [Maks.]4.000 bar
Fark basınç [bar] [Min]0.500 bar
Fark basınç [psi] [Maks]58.000 psi
Fark basınç [psi] [Min]7.200 psi
Önemli özellikler
Değer
Gövde MalzemesiDökme demir
Kullanıldığı ürünWVS 32WVTS 32
Kv değeri [m³/sa]12.500 m³/h
Maks. Çalışma Basıncı [bar]10.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]145 psig
Maks. test basıncı [bar] Pe16.0 bar
Maks. test basıncı [psig]232.0 psig
Material DescriptionWVS/WVTS 32 Water Reg. Valve G 1 1/4 M/4
OnayRoHS ÇinEACPEDRoHSUA
Orifis boyutu [mm]32.00 mm
Orifis boyutu oranı [inç]1 1/4 in
Parça Program adıWVSWVTS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dosyası ürün adıWV Valves
Ürün adıValve body for water reg.valve
Ürün aksesuarlarıGenel aksesuarlar
Ürün grubuWater regulating valves
Ürün tipiWVH

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.77 Kilogram
Net ağırlık3.682 Kilogram
Hacim5.124 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422042334
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm