EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM
042U1010
Kullanıldığı ürün: EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM, Fonksiyon: NC
042U1010
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Isolating Diaphragm |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Ambalaj başına düşen miktar | 40 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | 4 x vidaMonte edilmiş yalıtım ünitesiKilit düğmesiBobin somunuO-ring |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fonksiyon | NC |
| Kullanıldığı ürün | EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM |
| Material Description | Spare part Isolating Diaphragm FKM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Salmastra Malzemesi | FKM |
| Tip tanımlaması | Diaphragm, actuator set |
| Ürün adı | Service kit |
| Ürün grubu | Solenoid valves spare parts |
| Ürün tipi | Spare part |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.118 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.11 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.201 Liter |
| EAN/UPC | 5702423112531 |