Danfoss logo
Position indicator

AV210C

042N4821

Kullanıldığı ürün: AV210C, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 5

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaPosition Indicator
Ambalaj başına düşen miktar5 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Önemli özellikler
Değer
Koruma sınıfı IPIP65
Kullanıldığı ürünAV210C
Material DescriptionPosition Indicator AV210C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Tip tanımlamasıPosition indicator
Ürün adıPosition indicator
Ürün grubuExt. operat. valve accessories
Ürün tipiAccessory
Volt 50 Hz Nominal Maks [V]250 V

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.272 Kilogram
Net ağırlık0.271 Kilogram
Hacim0.475 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423204106
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm