AV210B
042N4820
Kullanıldığı ürün: AV210B, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 5
042N4820
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Position Indicator |
| Ambalaj başına düşen miktar | 5 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Koruma sınıfı IP | IP65 |
| Kullanıldığı ürün | AV210B |
| Material Description | Position Indicator AV210B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Tip tanımlaması | Position indicator |
| Ürün adı | Position indicator |
| Ürün grubu | Ext. operat. valve accessories |
| Ürün tipi | Accessory |
| Volt 50 Hz Nominal Maks [V] | 250 V |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.272 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.26 Kilogram |
| Hacim | 0.787 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204090 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |