Danfoss logo
042N1278

042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Bobin Türü B, Kablo fişi

042N1278

Kullanıldığı ürün: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Bobin Türü B, Tip tanımlaması: Kablo fişi

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar100 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Besleme voltajı [V] AC250 V
Çalışma akımı maks. [A]16.00 A
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Conta malzemesiNBR
Conta tipiDüz
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısı boyutuPg 9
Elektrik bağlantısı şekliForm A
Elektrik bağlantısı standardıDIN EN 175301-803A
EU RoHS complianceOut of scope
Gövde tipiOpak
İletken boyutu, maks. [mm2]1.5 mm²
Kablo çapı [inç] [Maks]0.32 in
Kablo çapı [inç] [Min]0.24 in
Kablo çapı [mm] [Maks]8.0 mm
Kablo çapı [mm] [Min]6.0 mm
Önemli özellikler
Değer
Kablo tutucu malzemesiPA66 + 25% GF
Kontak direnci maks. [mOhm]15 mOhm
Kontaklar2 + PE
Koruma sınıfı IPIP65
Kullanıldığı ürün018Z Bobin Türü B018F Coil Type B042N Coil Type B
Material DescriptionAccessory Cable Plug IP65, EN175301-803
OnayCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]90 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]194 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkSiyah
Supply voltage [V] DC250.00 V
Terminal bloğu malzemesiPA66 + 25%GF
Tip tanımlamasıKablo fişi
Ürün adıCable plug
Ürün grubuSolenoid coil accessories
Ürün tipiSpare part

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.03 Kilogram
Net ağırlık0.03 Kilogram
Hacim0.05 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162295564
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm