Danfoss logo
Cable socket for solenoid coils (042N0267)

9-22 Bobin AB/AC, Kablo fişi

042N0267

Kullanıldığı ürün: 9-22 Bobin AB/AC, Tip tanımlaması: Kablo fişi

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar100 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Besleme voltajı [V] AC24 V
Çalışma akımı maks. [A]16.00 A
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Conta malzemesiNBR
Conta tipiProfilli
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısı şekliEndüstriyel form
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gövde tipiYarı saydam
İletken boyutu, maks. [mm2]1.5 mm²
Kablo çapı [inç] [Maks]0.32 in
Kablo çapı [inç] [Min]0.24 in
Kablo çapı [mm] [Maks]8.0 mm
Kablo çapı [mm] [Min]6.0 mm
Önemli özellikler
Değer
Kontak direnci maks. [mOhm]15 mOhm
Kontak malzemesiCuZn (Cu/Sn kaplı)
Kontaklar2 + PE
Koruma sınıfı IPIP65
Kullanıldığı ürün9-22 Bobin AB/AC
LED rengiKırmızı
Material DescriptionAccessory LED Plug 6.8x0.8 Spade 24V
OnayCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]90 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]194 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tip tanımlamasıKablo fişi
Tolerans± 10%
Ürün adıCable plug
Ürün grubuSolenoid coil accessories
Ürün tipiSpare part

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.022 Kilogram
Net ağırlık0.012 Kilogram
Hacim0.043 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423205905
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm