042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Bobin Türü B, Kablo fişi
042N0265
Kullanıldığı ürün: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Bobin Türü B, Tip tanımlaması: Kablo fişi
042N0265
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 100 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Çalışma akımı maks. [A] | 16.00 A |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Conta malzemesi | NBR |
| Conta tipi | Profilli |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik bağlantısı şekli | Form A |
| Elektrik bağlantısı standardı | EN 175301-803 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gövde tipi | Yarı saydam |
| İletken boyutu, maks. [mm2] | 1.5 mm² |
| Kablo çapı [inç] [Maks] | 0.32 in |
| Kablo çapı [inç] [Min] | 0.24 in |
| Kablo çapı [mm] [Maks] | 8.0 mm |
| Kablo çapı [mm] [Min] | 6.0 mm |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kontak direnci maks. [mOhm] | 15 mOhm |
| Kontak malzemesi | CuZn (Cu/Sn kaplı) |
| Kontaklar | 2 + PE |
| Koruma sınıfı IP | IP65 |
| Kullanıldığı ürün | 018Z Bobin Türü B018F Coil Type B042N Coil Type B |
| LED rengi | Kırmızı |
| Material Description | Accessory LED Plug EN175301-803A 230V |
| Onay | CE |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 194 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Supply voltage [V] DC | 230.00 V |
| Tip tanımlaması | Kablo fişi |
| Tolerans | ± 10% |
| Ürün adı | Cable plug |
| Ürün grubu | Solenoid coil accessories |
| Ürün tipi | Spare part |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.026 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.026 Kilogram |
| Hacim | 0.056 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423205899 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |