042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Bobin Türü B, Kablo fişi
042N0178
Kullanıldığı ürün: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Bobin Türü B, Tip tanımlaması: Kablo fişi
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Vanalar için Yedek Parçalar ve Aksesuarlar, Vanalar için Yedek Parçalar ve Aksesuarlar, Vanalar için Yedek Parçalar ve Aksesuarlar
Önerilen alternatif: 042N1278
042N0178
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 100 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Conta malzemesi | NBR |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik bağlantısı şekli | Form A |
| Elektrik bağlantısı standardı | EN 175301-803 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kablo çapı [mm] [Maks] | 8.0 mm |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kablo çapı [mm] [Min] | 6.0 mm |
| Kablo özellikleri | Ø4.5 MM - Ø11 MM |
| Koruma sınıfı IP | IP65 |
| Kullanıldığı ürün | 018F Coil Type B018Z Bobin Türü B042N Coil Type B |
| Material Description | Accessory Cable Plug EN175301-803A I-100 |
| Onay | CEUKCA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Renk | Siyah |
| Tip tanımlaması | Kablo fişi |
| Ürün adı | Cable plug |
| Ürün grubu | Solenoid coil accessories |
| Ürün tipi | Spare part |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.031 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.03 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.105 Litre |
| EAN/UPC | 5702423205868 |