9-22 Bobin AB/AC, Kablo fişi
042N0139
Kullanıldığı ürün: 9-22 Bobin AB/AC, Tip tanımlaması: Kablo fişi
042N0139
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 100 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Besleme voltajı [V] AC | 250 V |
| Çalışma akımı maks. [A] | 16.00 A |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Conta malzemesi | NBR |
| Conta tipi | Düz |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik bağlantısı boyutu | Pg 9 |
| Elektrik bağlantısı şekli | Endüstriyel form |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fiş tipi | GM 209 J |
| Gövde Malzemesi | PA |
| Gövde tipi | Opak |
| İletken boyutu, maks. [mm2] | 1.5 mm² |
| Kablo çapı [inç] [Maks] | 0.28 in |
| Kablo çapı [inç] [Min] | 0.18 in |
| Kablo çapı [mm] [Maks] | 7.0 mm |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kablo çapı [mm] [Min] | 4.5 mm |
| Kablo tutucu malzemesi | PA |
| Kontak direnci maks. [mOhm] | 4 mOhm |
| Kontak malzemesi | CuZn (Sn kaplı) |
| Kontaklar | 2 + PE |
| Koruma sınıfı IP | IP65 |
| Kullanıldığı ürün | 9-22 Bobin AB/AC |
| Material Description | Accessory Cable Plug Pg9, 6.3x0.8 Spade |
| Onay | CE |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 176 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Supply voltage [V] DC | 250.00 V |
| Terminal bloğu malzemesi | PA |
| Tip tanımlaması | Kablo fişi |
| Ürün adı | Cable plug |
| Ürün grubu | Solenoid coil accessories |
| Ürün tipi | Spare part |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.026 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.026 Kilogram |
| Hacim | 0.147 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422119463 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |