Danfoss logo
Solenoid coil accessories, Cable plug-product-details

Solenoid coil accessories, Cable plug

042N0120

Tip tanımlaması: Kablo fişi, Kullanıldığı ürün: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Bobin Türü B, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 15

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar15 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Besleme voltajı [V] AC230 V
Çalışma akımı maks. [A]5.00 A
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısı şekliForm A
Elektrik bağlantısı standardıEN 175301-803
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
İletken boyutu, maks. [mm2]0.7 mm²
Kablo uzunluğu [inç]59.00 in
Kablo uzunluğu [m]1.500 m
Kontak direnci maks. [mOhm]15 mOhm
Kontaklar2 + 2E
Önemli özellikler
Değer
Koruma sınıfı IPIP67
Kullanıldığı ürün018Z Bobin Türü B018F Coil Type B042N Coil Type B
Material DescriptionAccessory Cable Plug 6.8 X 0.8 Spade
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]90 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]194 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkSiyah
Supply voltage [V] DC230.00 V
Tip tanımlamasıKablo fişi
Tolerans± 15%
Ürün adıCable plug
Ürün grubuSolenoid coil accessories
Ürün tipiAccessory

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.124 Kilogram
Net ağırlık0.118 Kilogram
Hacim0.416 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428314176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm