Danfoss logo
Spare part, EV220B 65-100, Service kit 032U7390

EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100

032U7390

Kullanıldığı ürün: EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100, Fonksiyon: NC

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaManuel Opening Unit
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Önemli özellikler
Değer
FonksiyonNC
Kullanıldığı ürünEV220B 15-100EV220B 15-50EV220B 65-100
Material DescriptionSpare part MOV Unit EV220B 65-100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Salmastra MalzemesiEPDM
Tip tanımlamasıActuator set manual override
Ürün adıService kit
Ürün grubuSolenoid valves spare parts
Ürün tipiSpare part
YorumlarHAND OPERATED

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.182 Kilogram
Net ağırlık0.167 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.218 Litre
EAN/UPC5702428450515