EV220B 25-32-40SS EPDM
032U6311
Kullanıldığı ürün: EV220B 25-32-40SS EPDM
032U6311
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | 2 x O-ringDengeleme Orifisi |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kullanıldığı ürün | EV220B 25-32-40SS EPDM |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | Spare part EV220B 25-40 SS EPDM |
| Orifis boyutu [mm] | 0.80 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Salmastra Malzemesi | EPDM |
| Tip tanımlaması | Equalizing orifice |
| Ürün adı | Service kit |
| Ürün grubu | Solenoid valves spare parts |
| Ürün tipi | Spare part |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 10 Gün |
| Net ağırlık | 8 Gün |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.02 Litre |
| EAN/UPC | 5702423132980 |