EV220B 40-50, Alt parça
032U0260
Kullanıldığı ürün: EV220B 40-50, Tip tanımlaması: Alt parça
032U0260
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Manuel Opening Unit |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Ambalaj başına düşen miktar | 90 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | 3 x O-ring4 x vidaEqualizing orifice, size IIIManual override body |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kullanıldığı ürün | EV220B 40-50 |
| Kullanıldığı ürün yorumları | salmastra NBR |
| Material Description | Spare part Manual Opening Unit EV220B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Salmastra Malzemesi | NBR |
| Tip tanımlaması | Alt parça |
| Ürün adı | Manual opening |
| Ürün grubu | Solenoid valves spare parts |
| Ürün tipi | Spare part |
| Yorumlar | TOOL OPERATED BY SCREWDRIVER |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.134 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.128 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.092 Litre |
| EAN/UPC | 5702428308250 |